Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1100 V, Größe 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4447
|
| EAN |
5996516013311
|
| UPC |
051712258883
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
2173 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Betriebsspannung |
1100 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
660000 bei 1000 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
1
|