Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5066

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 1000 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 Millimeter, Größe 2, Stirnkennmelder

Listenpreis EUR345.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5066
EAN
5027590455589
UPC
051712260022
Produkt Länge/Tiefe
286 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
617 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
1000 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
1250000 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
180000
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt-Verluste
115 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
2
Sicherungstyp
DIN 43653
TN/80 Typ T Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren