Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 203 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5219
|
EAN |
5027590456296
|
Produkt Länge/Tiefe |
218 mm
|
Produkthöhe |
57 mm
|
Produktbreite |
133 mm
|
Produktgewicht |
930 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
630 A
|
Betriebsspannung |
1250 V
|
Spannungsart |
AC
|
Watt-Verluste |
110 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
2
|