Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5241
FUSE 350A 1250V 2KN/110 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR365.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5241
EAN
5027590456333
UPC
051712260657
Produkt Länge/Tiefe
284 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
803.667 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 350A 1250V 2KN/110 AR CU

Elektrische Daten

Stromstärkewert
350 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
97500 bei 1000 V, 135000 bei 1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
16500
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt-Verluste
80 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
2
Sicherungstyp
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren