Dokument herunterladen () von 20

170M5388

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis €342.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5388
EAN
5027590456791
UPC
051712261036
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
124 mm
Produktgewicht
743.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
38500 bei 1000 V, 51500 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
6500
Watt-Verluste
65 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren