Dokument herunterladen () von 20

170M5468
Modellcode: FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 600 V, Größe 2, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis €344.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5468
EAN
5027590457378
UPC
051712261401
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
59 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1237 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
1250 A
Betriebsspannung
700 V (UL), 600 V (IEC)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
2400000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
365000
Watt-Verluste
130 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren