Dokument herunterladen () von 20

170M5589

Sicherungseinsatz, superflink, 280 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR343.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5589
EAN
5704057030120
UPC
051712261715
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
74.4 mm
Produktbreite
77 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC
UL
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
280 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
55500 bei 1000 V, 74500 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
GKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren