Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5667

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 1100A, AC 600 V, 200 kAIC, Sonstige, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse aR

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5667
EAN
5027590458177
UPC
051712262064
Produkt Länge/Tiefe
286 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
318 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1100 A
Betriebsspannung
600 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
1600000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren