Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 2000 V, Größe 3, 74 x 96 x 143 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6001
|
EAN |
5996516017210
|
Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
95 mm
|
Produktgewicht |
3.133 g
|
Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 450A 2000V 3BKN/140 AR
|
Stromstärkewert |
450 A
|
Betriebsspannung |
2000 V
|
Spannungsart |
AC
|
Watt-Verluste |
135 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|