Dokument herunterladen () von 20

170M6007

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 3000 V, Größe 3, 75 x 96 x 290 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6007
EAN
5996516017227
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
362 mm
Produktgewicht
1235 g
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
3000 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.