Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 1400 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 Millimeter, Größe 3, Stirnkennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6017
|
| EAN |
5996516017326
|
| UPC |
051712262613
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1152 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 1400A 690V 3/80 AR UC
|
| Stromstärkewert |
1400 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
2450000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
3
|