Sicherungseinsatz, superflink, 1400 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6067
|
EAN |
5996516017500
|
UPC |
051712262743
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
74 mm
|
Produktbreite |
160 mm
|
Produktgewicht |
1175 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 1400A 690V 3TN/80 AR UC
|
Stromstärkewert |
1400 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
2450000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
370000
|
Watt-Verluste |
155 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|