Dokument herunterladen () von 20

170M6087
Modellcode: FUSE 800A 690V DIN 3 GR

Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR423.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6087
EAN
5027590333917
UPC
051712241229
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1488 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 800A 690V DIN 3 GR

Electrical data

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
690 V (IEC)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
1300000 bei 600 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43620
Kennmelder für Mikroschalter
Blattsicherung
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren