Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M6204

Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR405.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6204
EAN
5996516018279
UPC
051712248457
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1238 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Klasse
Klasse aR
Abschaltleistung
100 kAIC
Betriebsspannung
1250 V
Watt-Verluste
110 W

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungsgröße
3
Sicherungstyp
Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren