Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 1600 V, Größe: 3, Stirnkennmelder, DIN 43653, TN/110 Typ T Anzeige für Mikroschalter
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6219
|
| EAN |
5996516018415
|
| UPC |
051712263436
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1485 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC
|
| Stromstärkewert |
1600 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
3900000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
190000
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
160 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |