Dokument herunterladen () von 20

170M6224

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 2000 A, AC 550 V, Größe 3, 76 x 76 x 138 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6224
EAN
5996516018446
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1229 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
2000 A
Betriebsspannung
550 V
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
175 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren