Dokument herunterladen () von 20

170M6284

Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 690 V, Größe 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis €481.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6284
EAN
5996516018842
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
958 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1250 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
140 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren