Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M6421

Sicherungseinsatz, superflink, 2000 A, AC 550 V, Größe 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR612.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6421
EAN
5996516019283
UPC
051712264198
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1011 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
2000 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
6350000 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
1150000
Betriebsspannung
550 V AC
Watt-Verluste
175 W

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
3
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
B/ Optische Kennmelder

Produktspezifikation exportieren