Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M6497
Modellcode: FUSE 900A 1250V 3BKN/90 AR

Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Listenpreis EUR416.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6497
EAN
5996516019535
UPC
051712264273
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1349 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 900A 1250V 3BKN/90 AR

Elektrische Daten

Stromstärkewert
900 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
1500000 bei 1000 V, 1900000 bei 1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
305000
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt-Verluste
130 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/90 Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren