Dokument herunterladen () von 20

170M6510

Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis €354.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6510
EAN
5027590462808
UPC
051712264341
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
359 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
210000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
31000
Watt-Verluste
105 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren