Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M6538

Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR353.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6538
EAN
5996516019696
UPC
051712264426
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1.283 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
315 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
58000 bei 1000 V, 77500 bei 1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
9500
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt-Verluste
85 W

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren