Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 1000 V, Größe 3, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6549
|
| EAN |
5996516019795
|
| UPC |
051712264532
|
| Produkt Länge/Tiefe |
138 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
58 mm
|
| Produktgewicht |
1264 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 1100A 1000V 3BKN/80 AR
|
| Stromstärkewert |
1100 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
2800000 bei 1000 V, 3600000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
575000
|
| Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
| Watt-Verluste |
140 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |