Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700 V (UL), 690 V (IEC), 700 A, 200 kAIC, Keine, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse aR
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6611
|
| EAN |
5996516020050
|
| UPC |
051712264808
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
96 mm
|
| Produktgewicht |
1201 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
700 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
300000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
44500
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Watt-Verluste |
110 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
-FU/- Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |