Dokument herunterladen () von 20

170M6614
Modellcode: FUSE 1000A 690V 3FU/90 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL

Listenpreis €390.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6614
EAN
5996516020081
UPC
051712264822
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
96 mm
Produktgewicht
1194 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 1000A 690V 3FU/90 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
945000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
140000
Watt-Verluste
122 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren