Dokument herunterladen () von 20

170M6752

Sicherungseinsatz, superflink, 1600 A, AC 900 V, Größe 3, 76 x 92 x 95 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis €408.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6752
EAN
5996516020647
UPC
051712554503
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1392 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1600 A
Betriebsspannung
900 V
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
160 W
Ausschaltvermögen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren