Sicherungseinsatz, superflink, 2500 A, AC 1100 V, 2 x Größe 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6828
|
| EAN |
5027590463294
|
| Produkt Länge/Tiefe |
167 mm
|
| Produkthöhe |
82 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
1982 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
2500 A
|
| Betriebsspannung |
1100 V
|
| Abschaltleistung |
125 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
16000000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder |
| Sicherungsgröße |
23
|