Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M6880

Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 660 V, 2 x Größe 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR1151.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6880
EAN
5027590317399
UPC
051712265805
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
1250 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
1050000 bei 660 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
155000
Betriebsspannung
660 V
Watt-Verluste
190 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
23
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/55 Typ K Kennmelder

Produktspezifikation exportieren