Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M8558

Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M8558
EAN
5704057039598
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
453.592 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC
DIN
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1800 A
Betriebsspannung
600 V
Abschaltleistung
150 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
DIN 43620
Blattsicherung
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren