Dokument herunterladen () von 20

170M8691

Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 3000 V, Größe 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

Listenpreis €1,918.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M8691
EAN
5027590310666
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
362 mm
Produktgewicht
1 g
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
3000 V
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
200 W
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren