Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171455
SL7/4-FW-T

Eaton Moeller® Serie SL7 Winkelhalterung aus Metall, inklusive Kabelverschraubung M20

Listenpreis EUR51.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Zubehör Montagewinkel Metall
Katalognummer
171455
EAN
4015081677849
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.131 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SL7/4-FW-T

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C

Merkmale und funktionen

Farbe
Sonstige

Allgemeine Informationen

Zubehör
Dichtung im Lieferumfang enthalten
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Material
Metall
Montagemethode
Wand
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.