Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171896
DX-BR100-1K1

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 100 Ω, 1,1 kW, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis EUR416.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171896
EAN
4015081683932
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
5.7 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
UL508
Certified by UL for use in Canada
C22.2
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Kataloghinweise
Installiert in einem Gehäuse, das versehentlichen Kontakt verhindert, und mit einem Temperaturüberwachungsschalter und einem 1-Meter-Verbindungskabel ausgestattet ist
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-BR100-1K1

Bauartnachweis
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
Bemessungswerte

Nennspannung - max.
600 V

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP00
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse, kombiniert
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015