Dokument herunterladen () von 20

172844
Modellcode: P1/P3-M400

Eaton Moeller® series Antriebsachse, 6 mm, für P1, P3, L = 340 mm

Listenpreis €17.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Antriebsachse
Katalognummer
172844
EAN
4015081694266
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
6 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Handgriff SVB(-SW)-P3/M (172841; 172843) nicht in Verbindung mit Neutralschalter N-P3Z (64805).
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
P1/P3-M400

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.