Dokument herunterladen () von 20

174255
Modellcode: DX-BR050-1920

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 50 Ω, 1,92 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis €1099.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
174255
EAN
4015081707171
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
9.3 kg
Zertifikat(e)
North America Certification: Single parts approved only
Kataloghinweise
Widerstandskombination (Größe 2)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-BR050-1920

Merkmale und Funktionen

Ausstattung:
Connection terminals
Temperaturüberwachungsschalter

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Bauartnachweis

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff