Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174611
Modellcode: DX-EMC34-100-L

Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ableitstromarm, ULN= max. 520 + 10% V, 100 A, verwendbar für: DA1

Listenpreis EUR368.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter – niedrig
Katalognummer
174611
EAN
4015081710669
Produkt Länge/Tiefe
151 mm
Produkthöhe
323 mm
Produktbreite
97 mm
Produktgewicht
5.2 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E192040
UL
UL 1283
Kataloghinweise
ableitstromarm
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-EMC34-100-L

Climatic environmental conditions

Höhenlage
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten.
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Connection

Anschlussart
Schraubklemme, PE-Bolzen

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
60 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
100 A

Features & Functions

Anzahl der Phasen
3

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DG1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015