Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

176990
Modellcode: DA1-35017NB-B66C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 17 A, 11 kW, IP66/NEMA 4X, OLED-Anzeige

Listenpreis EUR2636.23

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
176990
EAN
4015081714339
Produkt Länge/Tiefe
266.3 mm
Produkthöhe
310 mm
Produktbreite
211 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C
RCM
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
UL
EAC
Certified by UL for use in Canada
CUL
UkrSEPRO
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
CE
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-35017NB-B66C

Apparent power

Scheinleistung bei 600 V
17.65 kVA

Braking function

Bremswiderstand
50 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
975 VDC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
330 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
17 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

General information

Kabellänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
EtherCAT, optional
Ethernet IP, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus-TCP, optional
PROFINET, optional
CANopen®, eingebaut
DeviceNet, optional
Modbus RTU, eingebaut
PROFIBUS, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X
IP66
Ausstattung:
PC-Verbindung
Breaking resistance
Kontrolleinheit
IGBT-Wechselrichter
Brems-Chopper
OLED-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
zusätzlicher Platinenschutz
Rahmengröße
FS3
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
EtherNet/IP
MODBUS
DeviceNet
CAN
PROFIBUS
PROFINET IO
Andere Bussysteme
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Main circuit

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
115 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
125 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
137 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
194 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
208 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
233 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
92 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
93 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
20.9 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
17 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
500 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
25.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Kurzschlussschutz
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel J60060-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
35 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
600 VAC

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
17 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
16.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast
17 A
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
15 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015