Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, rastend, vertikal
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Joystick
|
| Katalognummer |
178575
|
| EAN |
4015081739042
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.038 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-13 UL CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Produkttyp |
Joystick
|
| Modellcode |
M22-WRJS2V
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Vertikal |
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Ausstattung: |
Frontring
Metallachse Glühlampe (24 V) |
| Anzahl Betätigungsrichtungen |
2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Typ |
Joystick
|