Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Mauerwanne 3-reihig, Lieferumfang für Projekte
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
|
| Katalognummer |
178844
|
| EAN |
4015081741731
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
575 mm
|
| Produktbreite |
345 mm
|
| Produktgewicht |
1.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| Produkttyp |
Projektausführungsformular
|
| Modellcode |
KLV-HW3-4PR
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
Zubehör |
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Montageart |
Hohlwand
|
| Material |
Polystyrol (Kunststoff)
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
3
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Installationsart |
Hohlwandmontage
|
| Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
|
| Ausstattung: |
Hohlwandanker
Mauerwanne leer Schutz Montageanleitung Wasserwage |
| Funktionen |
Grundgerät
Zusatzeinrichtung |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler KLV für Projekte |