Dokument herunterladen () von 20

178960
Modellcode: TS4-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Ersatz Tragschienen-Gerüst für KLV-UP (HW), 4

Listenpreis EUR21.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Tragschiene
Katalognummer
178960
EAN
4015081742776
Produkt Länge/Tiefe
11.5 mm
Produkthöhe
410 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
TS4-KLV

Delivery program

Typ
  • KLV Zubehör
  • KLV-Verteiler
  • Ersatzteile
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Benutzt mit
Ersatz-Montageschienen
KLV-Verteiler
Ersatzteile
KLV Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.