Dokument herunterladen () von 20

178967
Modellcode: TRSF3-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Ersatzrahmen, superflach, weiß, 3-reihig für KLV-UP (HW)

Listenpreis EUR33.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Rahmen
Katalognummer
178967
EAN
4015081742844
Produkt Länge/Tiefe
32 mm
Produkthöhe
590 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
1.55 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
TRSF3-KLV

Delivery program

Typ
KLV Zubehör/Ersatzteile für KLV-Verteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Benutzt mit
Ersatz-Türrahmen
KLV Zubehör
Ersatzteile
KLV-Verteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.