Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179591
Modellcode: N4-4-1100-S1-PV-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Molded Case Switch 4p 1100 A 1000 V DC UL

Listenpreis EUR7453.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
Katalognummer
179591
EAN
4015081746774
Produkt Länge/Tiefe
401 mm
Produkthöhe
207 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489B
UL 489B
CE
IEC 60947-3
CE marking
UL listed
CCC
UL (File No. E471671)
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
N4-4-1100-S1-PV-NA

Delivery program

Anwendung
  • Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
  • Offene Bereiche
  • Nutzgebäude
Typ
DC-Lasttrennschalter
Leistungsschalter-Rahmentyp
N4
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
1100 A
Merkmale
Motorantrieb optional
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Optional mit XR-Fernantrieb. Kann optional mit XU/XA-Nebenschlussauslösung ferngesteuert werden.
Ausführungen als Hauptschalter
Besondere Merkmale
  • Max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser der mechanischen Lebensdauer
  • Charakteristiken des Netzschalters einschließlich positiver Antrieb nach IEC/EN 60204, 0113.
  • Trennereigenschaft nach IEC/EN 60947-3, 0660.
  • Für Gleichstromschaltung ist eine Reihenschaltung aller 4 Strombahnen erforderlich – siehe Darst. Zubehör Brückenbausätze.
  • Beim Betrieb mit ungeerdeten Systemen (z. B. IT) muss die Installation einen doppelten Erdschluss verhindern.
  • N4-4-...-S15-DC Einspeisungseinheit und Abgang nur von unten.
  • Geeignet für 100 % ausgelegte Anwendung mit Gehäuse, mindestens B x H x T 1200 x 600 x 275 mm
  • Bietet keinen Überlastschutz.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1100 A einschließlich Jumper bei 65 °C

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
1000 V - 1000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
1000 VDC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1250 V
Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken
1100 A
Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken
1100 A
Bemessungsbetriebsstrom
1100 A (DC 22-A)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,1 s)
34 kA
Stromstärkewert
1100 A
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Griff-Typ
Kipphebel
Betriebsklasse
DC-22 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
500 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Zwischeneinbau
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
Installation der Verteilung
Bodenmontage
Fest
Montagemethode
Zwischeneinbau
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
Installation der Verteilung
Bodenmontage
Fest
Schutzart
IP20
Schutzart (IP), Vorderseite
IP20
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Grifffarbe
Schwarz
Schaltstellungen
I, +, 0
Besondere Merkmale
  • Max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser der mechanischen Lebensdauer
  • Charakteristiken des Netzschalters einschließlich positiver Antrieb nach IEC/EN 60204, 0113.
  • Trennereigenschaft nach IEC/EN 60947-3, 0660.
  • Für Gleichstromschaltung ist eine Reihenschaltung aller 4 Strombahnen erforderlich – siehe Darst. Zubehör Brückenbausätze.
  • Beim Betrieb mit ungeerdeten Systemen (z. B. IT) muss die Installation einen doppelten Erdschluss verhindern.
  • N4-4-...-S15-DC Einspeisungseinheit und Abgang nur von unten.
  • Geeignet für 100 % ausgelegte Anwendung mit Gehäuse, mindestens B x H x T 1200 x 600 x 275 mm
  • Bietet keinen Überlastschutz.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1100 A einschließlich Jumper bei 65 °C
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical - Terminals

Standardklemmen
Schraubanschluss, optional: Tunnelklemme, rücks. Anschluss, Anschlussleiste
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
Min. 185 mm² bis 240 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 70 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
50 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
240 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
70 mm² x 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: Aluminiumleiter nicht anwendbar
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M10 an rückseitiger Verschraubung
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: gleich mit IEC
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
126 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 120 mm² bis 300 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Min. 95 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Max. 35 mm² bis 185 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Na: kcmil 250 bis kcmil 350 (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: AWG 0 bis kcmil 350 (4x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: min. kcmil 250 bis kcmil 600 (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
NA: max. AWG 3/0 bis kcmil 600 (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
NA: min. AWG 3/0 bis kcmil 350 (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
NA: max. AWG 2 bis kcmil 350 (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
NA: AWG 0 bis kcmil 500 (4x) an 4-Loch-Tunnelklemme
NA: kcmil 600 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: AWG 3/0 bis kcmil 500 (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Min. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: gleich mit IEC

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1100 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
213 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Funktionen
Photovoltaik-Anwendungen
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.