Eaton XV-303 Bedienfeld mit SPS, 24 V DC, 7-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xSD-Karten-Steckplatz
| Produktname |
Eaton XV-303 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
179653
|
| EAN |
7640130098688
|
| Produkt Länge/Tiefe |
196 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
135 mm
|
| Produktgewicht |
0.81 kg
|
| Zertifikat(e) |
CUL
EMC according to 2014/30/EU Certified by UL for use in Canada CE UL File No.: E205091 DNV GL EN 50178 IEC/EN 61131-2 UL 61010-2-201 UL |
| Produkttyp |
Bedienpanel
|
| Modellcode |
XV-303-70-B02-A00-1C
|
| Typ |
Bedienfeld mit SPS und Profibus
|
| Merkmale |
USB-Device
Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro Hochkantprojektierung Target- und Web-Visualisierung CAN Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert RS232 Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion RS485 USB-Host Schnittstelle Ethernet Steckplatz für SD-Karte |
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
Bitte anfragen
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
| Ausstattung: |
SW Schnittstelle
1 x PROFIBUS/MPI (integrierte Schnittstelle) Druckerausgabe 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) 1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) Meldungsanzeige Rezepturen Farbdisplay 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) MPI-Schnittstelle |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 Kalt nach EN 60068-2-1 |
| Gehäusematerial |
Isoliertes Material,
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
| Breite der Front |
196 mm
|
| Produktkategorie |
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Displaygröße |
16:9
153,6 x 90,0 mm |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
43.1 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
14.4 W
|
| Fronthöhe |
135 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
2
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Betriebssystem |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Kommunikationsschnittstelle |
PROFIBUS-DP, nicht galvanisch getrennt, 9 polige SUB-D Buchse, UNC
|
| Software |
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik |
| Störaussendung |
Nach IEC/EN 61000-6-4
|
| Montageart |
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) bündiger Einbau |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
850:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
| Displayart |
TFT
Gehärtetes, entspiegeltes Glas im Kunststoff-Rahmen Farbdisplay, TFT, Anti-Glare |
| Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Schutzart |
NEMA 12
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1) NEMA 4X |
| Intensität der Leuchtdichte |
400 cd/m²
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
| Anzahl Farben des Displays |
16777216
|
| Schwingfestigkeit |
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
| Prozessor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Speicher |
Flash: 1 GByte SLC
NVRAM: 128kByte beibehalten DRAM: 512 MByte RAM SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher) |
| Funktionen |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
| Touch-Technologie |
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
kapazitiver Multitouch Projizierte kapazitive Berührung (PCT) |
| Ausführung |
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
|
| Schnittstellen |
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt) CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) 10/100 Mbps Ethernet Verbindung RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt) |
| Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
1024
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
600
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
7 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
14.4 W
|
| Zulässige Spannung |
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) |
| Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
|
| Leistungsaufnahme |
14 W typ.
Max. 14,4 W 11,9 W |
| Protokoll |
PROFIBUS
CAN TCP/IP EtherNet/IP MODBUS EtherCAT |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Schockfestigkeit |
15 g, 11 ms, Mechanisch
|