Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-AUS, gelb, D = 90 mm, mit IEC60417-5638 Symbol
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
|
| Katalognummer |
180469
|
| EAN |
4015081756346
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
1 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.008 kg
|
| Zertifikat(e) |
DNV
GL LR |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-XAK-ESS
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Außendurchmesser |
90 mm
|
| RAL-Nummer |
1004
|
| Größe |
90 x 90 mm
|
| Farbe |
Gelb
|
| Form |
Rundkopf
|
| Sprache |
Sonstiges
|
| Schutzart |
IP66
|
| Beschriftung |
NOT-AUS
|
| Aufdruck ISO-Symbole |
Symbol "NOT AUS"
|