Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 1250 A, 3P + N (nicht schaltbar), Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle
Produktname |
Eaton Lasttrennschalter DMV
|
Katalognummer |
1814591
|
EAN |
8711426531482
|
Produkt Länge/Tiefe |
116 mm
|
Produkthöhe |
290 mm
|
Produktbreite |
385 mm
|
Produktgewicht |
11.5 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947 Lloyds EAC IEC/EN 60204 RoHS IEC/EN 60947-3 KEMA VDE 0660 |
Produkttyp |
Lasttrennschalter
|
Modellcode |
DMV-1250N/1
|
Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter Ausführung als NOT-AUS-Installation |
Funktionen |
Optionale Stopp-Funktion
|
Polzahl |
3-polig + N
|
Zubehör |
|
Farbe des Auslösers |
Sonstiges
|
Betätigertyp |
Sonstiges
|
Schutzart |
NEMA sonstige
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
Lebensdauer, mechanisch |
5.000 Schaltvorgänge
|
Montageart |
Aufputzmontage
|
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
12000 V
|
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
Geeignet für |
Bodenmontage
Installation der Verteilung |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Anschlussquerschnitte |
800 mm², Flachanschluss bei Schienen
|
Schrauben-Größe |
M16 x 50, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
60 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
10000 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
7272 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
5040 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
1250 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V |
1250 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V |
1250 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
1250 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V |
1250 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V |
1250 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
1250 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
909 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
630 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
750 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
630 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
630 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
1250 A
|
Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
50 kA, Kontakte, 1 Sekunde
50 kA |
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
27.5 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1250 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015