Foto ist repräsentativ
Download
Eaton EU8E SWD Block-Modul Ein-/Ausgabemodul IP69K, 24 V DC, 8 Eingänge mit Versorgung, 8 Ausgänge mit separater Versorgung, 8 E/A-Buchsen M12
| Produktname |
Eaton EU8E Digitalmodul
|
| Katalognummer |
183273
|
| EAN |
4015081782062
|
| Produkt Länge/Tiefe |
34 mm
|
| Produkthöhe |
212.6 mm
|
| Produktbreite |
61.6 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61131-2
UL CSA |
| Kataloghinweise |
mit Versorgung
|
| Produkttyp |
Digitalmodul
|
| Modellcode |
EU8E-SWD-8D8D-1
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
Überlastfest (mit Diagnose)
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich Kurzschlussschutz (Sensorversorgung) Überlastschutz (Sensorversorgung) |
| Funktionen |
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale
Kurzschlussschutz, Verfügbare Ausgänge |
| Stromverbrauch |
70 mA, max. Stromaufnahme pro M12 E/A Stecker, Sensorversorgung, SmartWire-DT-Netzwerk
119 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung |
| Schutzart |
Schutzart IP69K
|
| Montageart |
Schraubmontage (M4)
Wand-/Direktmontage möglich |
| Montageart |
Schraubmontage (M4)
Wand-/Direktmontage möglich |
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Typ |
Digitalmodule
|
| Spannungsart |
DC
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: zulässig
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
| Berstimpuls |
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 |
| Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
| Elektromagnetische Felder |
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) 10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008) |
| Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Stromstoßbemessung |
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV |
| Eingangsstrom |
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
0 mA
|
| Ausgangsstrom |
0,5 A
|
| Verlustleistung |
3,4 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
|
| Kurzschlussauslösestrom |
Max. 1,2 A über 3 ms, Digitale Halbleiterausgänge
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anschlussart |
5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor
SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig |
| Datenübtrag.rate |
Automatische Einstellung
2 MBit/s, SmartWire-DT |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Displayausgänge: Gelbe LED
Statusanzeige Eingang: Gelbe LED Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED |
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
|
| Eingangsverzögerung |
< 0,2 ms
|
| Lampenlast |
≤ 3 W (bei RLL)
|
| Grenzwerttyp 1 |
hoch: > 15 V DC
Niedrig: < 5 V DC |
| Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
8
|
| Ausgang |
8 Transistorausgänge
|
| Schaltvermögen |
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Ausgang zu Eingang: ja
Ausgänge zu SmartWire-DT: ja |
| Verpolungsschutz |
Ja
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
3.4 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|