Dokument herunterladen () von 20

183906
Modellcode: IZMX40N4-V20F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Leistungsschalter, 4-polig, 2000A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau

Listenpreis EUR18927.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
183906
EAN
4015081790500
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
56 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Leistungsschalter
Modellcode
IZMX40N4-V20F-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
2000 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Merkmale
Motorantrieb optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Besondere Merkmale
  • Hauptanschlüsse müssen separat bestellt werden.
  • geeignet für Zonen-Selektivität
  • Optional durch Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Rahmen
IZMX40
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Benutzt mit
Offene Leistungsschalter/Trennschalter
Offener Leistungsschalter

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
2000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
2000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
2000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Überlastauslösestromeinstellung - min.
800 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
2000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
1500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
20000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert
1,5 bis 10 x Ir
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
0 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
30000 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
1200 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
20000 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
4000 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
30000 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
75 kA
Betätigertyp
Drucktaster
Betriebsklasse
B
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
16000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung
8000 Abläufe (Schaltvermögen)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Montagemethode
Fest
Montagemethode
Fest
Schutzart
IP31
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
Schutz
Selektivschutz
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Gewicht Ausführung Festeinbau (4-polig)
56 kg
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung
10000 Schaltvorgänge (EIN/AUS)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
80 mm x 10 mm (2x) für feste Montage (schwarz)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2000 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
150 W
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
150 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag