Dokument herunterladen () von 20

183982
Modellcode: IZMX-PXRV-T-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Zubehör, Funktionszubehör für Steuereinheit für Selektivschutz, Separater Auslöseblock, Erdschlussschutz, Für IZMX…

Listenpreis EUR3330.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
183982
EAN
4015081783014
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZMX-PXRV-T-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Schutz Erdschluß U-V-W
  • Separater Auslöseblock, z. B., zur Erweiterung der Funktionalität.
Benutzt mit
IZMX

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kommunikation und Messfunktion
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke
Ersatzteil
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.