Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185827
Modellcode: DC1-327D0NB-A20CE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 7 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, Brems-Chopper, FS2 DC1-327D0NB-A20CE1

Listenpreis EUR507.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DC1 Variable frequency drive
Katalognummer
185827
EAN
4015081813261
Produkt Länge/Tiefe
152 mm
Produkthöhe
231 mm
Produktbreite
107 mm
Produktgewicht
2 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN61800-3
CE
RCM
CSA-C22.2 No. 14
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
UL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
CUL
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EAC
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C2, 3S2
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DC1-327D0NB-A20CE1

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
2.79 kVA
Scheinleistung bei 240 V
2.91 kVA

Braking function

Bremswiderstand
100 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
61.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & Functions

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
Brems-Chopper
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
Kontrolleinheit
Breaking resistance
7-Segment-Anzeige
PC-Verbindung
zusätzlicher Platinenschutz
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General information

Kabellänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
CANopen®, eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
SmartWire-DT, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Rahmengröße
FS2
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Main circuit

Effizienz
95,9 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
29 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
35 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
35 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
41 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
47 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
49 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
58 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
74 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
8.9 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
7,2 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
BLDC Motoren
PM-Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
7 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
6.8 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
6.3 A

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015