Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Modbus-Modul
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
186876
|
| EAN |
4015081819270
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
IZMX-MCAM-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
IZMX…-V…
IZMX…-P… |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kommunikation und Messfunktion
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke Ersatzteil Zubehör |