Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187078
Modellcode: M30C-FWRJS2H

Eaton Moeller® series M30 Joystick, RMQ-Titan, tastend horizontal, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Metall

Listenpreis EUR81.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Joystick
Katalognummer
187078
EAN
4015081821365
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Garantie
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Produkttyp
Joystick
Modellcode
M30C-FWRJS2H

Produktspezifikationen

Typ
Joystick
Produktkategorie
RMQ-Titan
Betätigerfunktion
Rastend
Waagerecht
Ausstattung:
Glühlampe (24 V)
Metallachse
Frontring
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Tasterfarbe
Schwarz
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Joysticklänge
66 mm
Anzahl Betätigungsrichtungen
2
Anzahl Kontakte (Öffner) per Betätigungsrichtung
0
Anzahl Kontakte (Schließer) pro Betätigungsrichtung
0
Anzahl Ein- und Ausschaltkontakte pro Richtung
0
Anzahl Schaltebenen
1
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.