Dokument herunterladen () von 20

188162
Modellcode: M30I-FWRS-MS7

Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, rastend, 2 Stellungen, MS7, Schlüssel abziehbar: 0, I, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 key-operated actuator
Katalognummer
188162
EAN
4015081858316
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Produkttyp
Schlüsseltaste
Modellcode
M30I-FWRS-MS7

Produktspezifikationen

Typ
Schlüsseltaster
Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Schlüssel in Stellung 1 abziehbar
Rastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigertyp
Schlüssel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltwinkel
60 °
Farbe der Lünette
Edelstahl
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Schlüsselcode
MS7
Frontringmaterial
Metall
Design
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstige
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
2
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren